ZHCUAQ2B September   2022  – September 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 准备工作
    3. 1.3 性能特性汇总
  5. 2配置和修改
    1. 2.1 输出电压
    2. 2.2 开关频率(FSEL 引脚)
    3. 2.3 电流限制、软启动时间和内部补偿(MODE 引脚)
    4. 2.4 可调节 UVLO
  6. 3测试设置和结果
    1. 3.1  输入/输出连接
    2. 3.2  效率
    3. 3.3  输出电压调节
    4. 3.4  负载瞬态和环路响应
    5. 3.5  输出电压纹波
    6. 3.6  输入电压纹波
    7. 3.7  与时钟同步
    8. 3.8  通过 EN 启动和关断
    9. 3.9  通过 VIN 启动和关断
    10. 3.10 启动进入预偏置
    11. 3.11 断续电流限制
    12. 3.12 热性能
  7. 4电路板布局布线
    1. 4.1 布局
  8. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单
  9. 6修订历史记录

通过 VIN 启动和关断

“通过 VIN 启动 U2”和“通过 VIN 关断 U2”显示了通过 VIN 对 U2 进行启动和关断的波形。在“通过 VIN 启动 U2”中,输入和 EN 引脚电压达到各自的 UVLO 阈值后,VIN 电压和输出电压均上升。在“通过 VIN 关断 U2”中,当输入或 EN 引脚电压达到各自的 UVLO 阈值时,VIN 电压下降并且 TPS543B22 关断。一旦 TPS543B22 被禁用,VIN 下降的速率会立即发生变化,因为该器件不再载入输入电源。

GUID-20220829-SS0I-9X34-GQV6-DVLDP3BQ8GCG-low.svg图 3-24 通过 VIN 启动 U2
GUID-20220829-SS0I-DDBW-TCNX-CDFHM3GRLNRB-low.svg图 3-25 通过 VIN 关断 U2