ZHCUAQ2B September 2022 – September 2023
如表 3-1 和 表 3-2 中所示,TPS543B22EVM 随附输入和输出连接器以及测试点。
为了在默认 EVM 的两个输出端上支持满额定负载的最小输入电压,能够提供大于 20A 电流的电源必须通过一对 18-AWG 或更好的导线连接到 J1。
对于 U2,负载必须连接到 J2,对于 U1,负载必须连接到 J14。每个连接必须使用两对 18-AWG 或更好的导线。通过最大电流限制的设置,在TPS543B22 进入电流限制之前,最大负载电流能力接近 20A。必须尽可能缩短导线长度,从而减少导线中的损耗。
对于 U1,测试点 TP30 提供了一个监测 VIN 输入电压的位置,而 TP33 提供了便捷的接地基准。对于 U2,测试点 TP2 提供了一个监测 VIN 输入电压的位置,而 TP9 提供了便捷的接地基准。在以 TP36 作为接地基准的情况下,TP31 用于监测 U1 输出电压。在以 TP16 作为接地基准的情况下,TP1 用于监测 U2 输出电压。
如果对 TPS543B22EVM 进行了修改,则输入电流可能会发生变化。输入电源以及将 EVM 连接到电源的导线必须符合额定输入电流要求。
| 参考标识符 | 名称 | 相关 IC | 功能 |
|---|---|---|---|
| J1 | VIN | 两种 | 用于连接输入电压的 VIN 螺纹接线端子(请参阅表 1-1,以了解 VIN 范围)。 |
| J2 | VOUT_P2 | U2 | 将负载连接到输出的 VOUT 螺丝接线端子。 |
| J3 | VOUT Select | U2 | VOUT 选择接头。使用分流器设置输出电压。请参阅表 2-1。 |
| J4 | ENSYNC_P2 | U2 | 将 U2 缓冲器输出使能连接到地的 2 引脚接头。安装分流器来启用缓冲输出。移除分流器使缓冲输出处于高阻抗。 |
| J6 | VO_2NDSTG | U2 | 输出二阶滤波器。 |
| J7 | FSEL 选择 | U2 | FSEL 选择接头。通过分流器选择 FSEL 电阻。请参阅表 2-2。 |
| J8 | FSEL 测试 | U2 | 测试模式 1-2 使用引脚搭接电阻器。2-3 I2C 测试模式。 |
| J9 | MODE 选择 | U2 | MODE 选择接头。使用分流器来选择 MODE 电阻。请参阅表 2-3。 |
| J10 | MODE 测试 | U2 | 测试模式 1-2 使用引脚搭接电阻器。2-3 I2C 测试模式。 |
| J14 | VOUT_P1 | U1 | 将负载连接到输出的 VOUT 螺丝接线端子。 |
| J15 | EN_OFF_P1 | U1 | 用于实现使能的 2 引脚接头。添加分流器以将 EN 接地并禁用器件。 |
| J16 | ENSYNC_P1 | U1 | 将 U4 缓冲器输出使能连接到地的 2 引脚接头。安装分流器来启用缓冲输出。移除分流器使缓冲输出处于高阻抗。 |
| 参考标识符 | 名称 | 相关 IC | 功能 |
|---|---|---|---|
| TP1 | VOUT_P2 | U2 | VOUT 测试点。将其用于效率、输出调节和波特图测量。 |
| TP2 | VIN_P2 | U2 | VIN 测试点。将其用于效率测量。 |
| TP3 | SW_P2 | U2 | SW 节点阻焊层开孔。 |
| TP4 | VDRV_P2 | U2 | VDRV 节点测试点。 |
| TP5 | SW_P2 | U2 | SW 节点测试点。 |
| TP6 | PGOOD_P2 | U2 | PGOOD 测试点。 |
| TP7 | MSEL_P2 | U2 | MODE 测试点。 |
| TP8 | AGND_P2 | U2 | AGND 测试点。 |
| TP9 | PGND_P2 | U2 | PGND 测试点。 |
| TP10 | VCC_BUF_P2 | U2 | 缓冲器的 VDRV 电压电源。 |
| TP11 | GOSNS | U2 | U2 的遥感。 |
| TP12 | FSEL_P2 | U2 | FSEL 测试点。 |
| TP13 | PGND | U2 | P2 SYNC 输入附近接地。 |
| TP14 | BODE-_P2 | U2 | 分压器网络和输出电压之间的测试点。用于波特图测量。 |
| TP15 | BODE+__P2 | U2 | 用于波特图测量。 |
| TP16 | PGND_VO2_P2 | U2 | PGND 测试点。将其用于效率测量。 |
| TP17 | EN__P2 | U2 | EN 测试点。如果用户施加外部电压,则必须将外部电压保持在 EN 引脚的 6V 绝对最大值以下。 |
| TP18 | SYNC_P2 | U2 | SYNC 测试点。向该测试点提供一个外部时钟,使 U1 稳压器同步。 |
| TP19 | VO_2NDSTG | U2 | 添加到 EVM 后,用于测量第二级滤波器后的输出电压的 SMB 连接器。使用此测试点时,必须将示波器设置为 1MΩ 端接电阻。使用 50Ω 端接电阻时,会创建一个 2:1 分压器。 |
| TP20 | VO2_PGND | U2 | 第二级滤波器输出的接地端。 |
| TP21 | ISNS | 两种 | 用于测量负载瞬态电路中电流的测试点。增益为 20A/V。 |
| TP22 | FGEN | 两种 | 将函数发生器连接到负载瞬态电路的测试点。缓慢增加振幅并改变函数发生器的压摆率,从而获得所需的负载阶跃。 |
| TP23 | ISNS | 两种 | 用于测量负载瞬态电路中电流的测试点。增益为 20A/V。 |
| TP24 | SW_P2 | U2 | 用于测量 SW 节点的 SMB 连接器。使用此测试点时,必须将示波器设置为 50Ω 端接电阻。50Ω 端接电阻和 450Ω 串联电阻的组合产生了 10:1 的衰减。 |
| TP25 | VOUT_P2 | U2 | 用于测量输出电压的 SMB 连接器。使用此测试点时,必须将示波器设置为 1MΩ 端接电阻。使用 50Ω 端接电阻时,会创建一个 2:1 分压器。 |
| TP26 | VO_2NDSTG | U2 | 添加到 EVM 后,在第二级滤波器后测量输出电压的测试点。 |
| TP27 | PGND | 两种 | 用于负载瞬态电路的 PGND 测试点。 |
| TP29 | VOUT_P1 | U1 | 用于测量输出电压的 SMB 连接器。使用此测试点时,必须将示波器设置为 1MΩ 端接电阻。使用 50Ω 端接电阻时,会创建一个 2:1 分压器。 |
| TP30 | VIN_P1 | U1 | VIN 测试点。将其用于效率测量。 |
| TP31 | VOUT_P1 | U1 | VOUT 测试点。将其用于效率、输出调节和波特图测量。 |
| TP32 | EN_P1 | U1 | EN 测试点。如果施加外部电压,则必须将外部电压保持在 EN 引脚的 6V 绝对最大值以下。 |
| TP33 | PGND_P1 | U1 | PGND 测试点。 |
| TP34 | PGOOD_P1 | U1 | PGOOD 测试点。 |
| TP35 | AGND_P1 | U1 | AGND 测试点。 |
| TP36 | PGND_P1 | U1 | PGND 测试点。将其用于效率测量。 |
| TP37 | VO_SNS | U1 | 用于波特图测量。 |
| TP38 | BODE-_P1 | U1 | 分压器网络和输出电压之间的测试点。用于波特图测量。 |
| TP39 | VCC_BUF_P1 | U1 | 缓冲器的 VDRV 电压电源。 |
| TP40 | PGND_P1 | U1 | PGND 测试点。 |
| TP41 | SYNC_P1 | U1 | SYNC 测试点。向该测试点提供一个外部时钟,使 U4 稳压器同步。 |