ZHCUAQ2B September 2022 – September 2023
U2 欠压锁定 (UVLO) 可以通过 R12 (RENT) 和 R15 (RENB) 从外部进行调节。有关设置外部 UVLO 的详细说明,请参阅 TPS543B22 具有内部补偿高级电流模式控制功能的 4V 至 18V 输入、20A 同步 SWIFT™ 降压转换器 数据表。
U1 欠压锁定 (UVLO) 可以通过 R55 (RENT) 和 R57 (RENB) 从外部进行调节。