ZHCUAQ2B September 2022 – September 2023 TPS543B22
图 3-19 显示了在 SYNC 测试点与 1.25MHz 外部时钟同步的 U1 和 U2。要在 SYNC 测试点与时钟同步,请在跳线 ENSYNC_U1 或 ENSYNC_U2 或多个跳线上放置一个分流器,来启用缓冲器的输出。
图 3-20 显示了与具有 20A 负载的外部时钟同步的转换。16 个频率为 1MHz 的脉冲被发送到 EVM 上的 SYNC 测试点。在此波形中,在发送 4 个脉冲以后,TPS543B22 开始同步到时钟。时钟消失后,TPS543B22 以内部时钟频率的 70% 切换 4 个脉冲,然后转换回正常的内部时钟频率。在这些转换期间,输出电压变化很小。
图 3-19 U1 和 U2 同步到时钟