ZHCUAQ2B September   2022  – September 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 准备工作
    3. 1.3 性能特性汇总
  5. 2配置和修改
    1. 2.1 输出电压
    2. 2.2 开关频率(FSEL 引脚)
    3. 2.3 电流限制、软启动时间和内部补偿(MODE 引脚)
    4. 2.4 可调节 UVLO
  6. 3测试设置和结果
    1. 3.1  输入/输出连接
    2. 3.2  效率
    3. 3.3  输出电压调节
    4. 3.4  负载瞬态和环路响应
    5. 3.5  输出电压纹波
    6. 3.6  输入电压纹波
    7. 3.7  与时钟同步
    8. 3.8  通过 EN 启动和关断
    9. 3.9  通过 VIN 启动和关断
    10. 3.10 启动进入预偏置
    11. 3.11 断续电流限制
    12. 3.12 热性能
  7. 4电路板布局布线
    1. 4.1 布局
  8. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单
  9. 6修订历史记录

输出电压纹波

图 3-11U2 输出纹波 - 20A 显示了 TPS543B22EVM 输出电压纹波。负载电流为空载和 20A。VIN = 12V。为 U1 和 U2 分别使用 TP29 和 TP25 来测量 VOUT 电压。

GUID-20230726-SS0I-8GQB-LLPH-JXJ7LZM2RFZB-low.svg图 3-11 U1 输出纹波,空载
GUID-20220829-SS0I-Z4V9-1XS9-SQJC3MV8LDK0-low.svg图 3-13 U2 输出纹波,空载
GUID-20230726-SS0I-TL0D-FXRV-6CQZT92PFT0W-low.svg图 3-12 U1 输出纹波 - 20A 负载
GUID-20220829-SS0I-CDQJ-NDXX-BQVZQQTZD9CR-low.svg图 3-14 U2 输出纹波 - 20A 负载