在 U2 设计中,跳线 J7 可用于在开关频率选项之间进行选择,如表 2-2 所示。如果所需的选项不可用,请将其中一个电阻器更改为设置所需选项的值。
在 U1 设计中,将 FSEL 电阻器更改为设置所需选项的值。
表 2-2 FSEL 选择| 跳线设置 | FSEL 电阻器 | 开关频率 |
|---|
| 引脚 1 短接至引脚 2 | 17.4kΩ | 750 kHz |
| 引脚 3 短接至引脚 4 (1) | 11.8kΩ | 1000kHz |
| 引脚 5 短接至引脚 6 | 8.06kΩ | 1500 kHz |
| 引脚 7 短接至引脚 8 | 4.99kΩ | 2200 kHz |
(1) 默认设置