ZHCUAQ2B September   2022  – September 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 准备工作
    3. 1.3 性能特性汇总
  5. 2配置和修改
    1. 2.1 输出电压
    2. 2.2 开关频率(FSEL 引脚)
    3. 2.3 电流限制、软启动时间和内部补偿(MODE 引脚)
    4. 2.4 可调节 UVLO
  6. 3测试设置和结果
    1. 3.1  输入/输出连接
    2. 3.2  效率
    3. 3.3  输出电压调节
    4. 3.4  负载瞬态和环路响应
    5. 3.5  输出电压纹波
    6. 3.6  输入电压纹波
    7. 3.7  与时钟同步
    8. 3.8  通过 EN 启动和关断
    9. 3.9  通过 VIN 启动和关断
    10. 3.10 启动进入预偏置
    11. 3.11 断续电流限制
    12. 3.12 热性能
  7. 4电路板布局布线
    1. 4.1 布局
  8. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单
  9. 6修订历史记录

配置和修改

这些评估模块用于访问 TPS543B22 的功能。U2 提供用于测试不同配置的跳线。必须先选择跳线,然后再启用 TPS543B22。

如果所需的配置不可用,则可以对此模块进行一些修改。当对 EVM 上的元件进行修改时,需要更改通过 MODE 引脚电阻器选择的内部补偿选项。fSW、输出电压、输出电感器和输出电容器的变化需要改变补偿。 TPS543B22 数据表公式或 WEBENCH 可用于计算输出电容值、补偿、fSW 和电感。确认所有元件都具有足够的电压和电流额定值。