ZHCUAQ2B September 2022 – September 2023
图 4-1 至 图 4-12 显示了 TPS543B22EVM 的电路板布局布线。EVM 的顶层以用户应用的典型方式布局。顶层、底层和内层为 2oz 覆铜。小尺寸 U1 电路仅占用大概 275 mm2 的面积,如丝印上所示。
所有 TPS543B22 需要的元件都放在 U1 顶层。输入去耦电容器、VDRV 电容器、VCC 电容器和自举电容器全部放置在尽可能靠近 IC 的地方。此外,电压设定点电阻分压器元件保持靠近 IC。在输入端子附近,可使用一个额外的输入大容量电容器来限制从用于为电路板供电的电源进入转换器的噪声。电压设定点分压器、EN 电阻器、MODE 电阻器和 FSEL 电阻器等关键模拟电路均保持靠近 IC,并端接至顶层上的安静模拟接地 (AGND) 岛。
顶层包含 VIN、VOUT 和 SW 的主要电源迹线。顶层电源走线连接到电路板其他层的平面,并在电路板周围放置多个过孔。IC 的 PGND 引脚附近有多个过孔,有助于更大限度地提高热性能。每个 TPS543B22 电路具有专用接地层,用作安静模拟接地,该接地层单点连接到主电源接地层。这种单点连接是在内部接地层来完成的。最后,分压器网络连接到稳压点的输出电压,即顶层上的 VOUT 覆铜区。
中间层 1 是一个较大的接地层和一个模拟接地岛,用于将 MSEL 和 FSEL 电阻器以及 VCC 电容器通过过孔连接到该接地层。尽量减少接地层的切割。U1 VOUT 具有用于承载输出电流的大面积覆铜。第 2 个滤波器的输入总线通过过孔连接在中间层 1 上,从 U2 的 VOUT 连接到第 2 级滤波器。
中间层 2 有一个 VIN 覆铜区,用于通过低阻抗连接将 VIN 引脚连接在一起。最后,该层的其他区域由 PGND 和第二级滤波器的额外铜平面填充。中间层 3 和中间层 4 主要是电源接地层,布线和切口极少。
底层主要用于另一个接地层。该层还为 U2 电路提供了额外的 VOUT 覆铜区。最后,负载瞬态电路放置在 EVM 侧。
图 4-1 顶部覆盖层
图 4-3 顶层
图 4-5 信号 2
图 4-7 信号 4
图 4-9 底部覆盖层
图 4-11 钻孔图
图 4-2 顶部阻焊层
图 4-4 信号 1
图 4-6 信号 3
图 4-8 底部阻焊层
图 4-10 底层
图 4-12 电路板尺寸