ZHCUAQ2B September 2022 – September 2023 TPS543B22
图 3-1 和图 3-2 显示了 TPS543B22EVM 两种设计的效率。表 3-3 中列举的测试点用于效率测量。使用这些测试点可尽可能降低 PCB 寄生功率损耗对测量功率损耗的影响。
下面列出了一些额外的测试设置注意事项,用于尽可能减少外部功率损耗来源。
| 相关 IC | 测试点名称 | 参考标识符 | 功能 |
|---|---|---|---|
| U1 | VIN_P1 | TP30 | 连接在 P1 引脚附近的输入电压测试点 |
| VOUT_P1 | TP31 | P1 输出电感附近的输出电压测试点 | |
| PGND_EFF_P1 | TP36、TP33 | 通过开尔文连接方式连接到 P1 附近的输入和输出电压的 PGND 参考测试点 | |
| U2 | VIN_P2 | TP2 | 连接在 P2 引脚附近的输入电压测试点 |
| VOUT_P2 | TP1 | P2 输出电感附近的输出电压测试点 | |
| PGND_EFF_P2 | TP9、TP16 | 通过开尔文连接方式连接到 P2 附近的输入和输出电压的 PGND 参考测试点 |
| VOUT = 1.2V | fSW = 2200 kHz |
| VOUT = 1 V | fSW = 1000 kHz |