ZHCUAP8A July   2022  – January 2023

 

  1.   TRF1208-AFE7950-EVM 评估模块用户指南
  2.   商标
  3. 1EVM 概览
    1. 1.1 硬件
      1. 1.1.1 建议的测试环境
      2. 1.1.2 所需硬件
    2. 1.2 所需软件
      1. 1.2.1 软件安装顺序
      2. 1.2.2 软件安装检查
    3. 1.3 EVM 板的信号链
  4. 2硬件设置(以 TSW14J56 为例)
    1. 2.1 工作电源设置
    2. 2.2 TRF1208-AFE7950-EVM 和 TSW14J56 EVM 连接
    3. 2.3 射频测试设备设置
  5. 3Latte 概述
    1. 3.1 Latte 用户界面
    2. 3.2 有用的 Latte 快捷方式
  6. 4TRF1208-AFE7950-EVM 自动配置
    1. 4.1 启动自动配置的步骤
    2. 4.2 TXDAC 评估
    3. 4.3 RXADC 和 FBADC 评估
  7. 5状态检查和故障排除指南
    1. 5.1 TRF1208-AFE7950-EVM 状态指示器
    2. 5.2 TSW14J56 EVM
  8. 6TRF1208-AFE7950-EVM 手动配置
    1. 6.1 TSW14J5x DAC 图形设置
    2. 6.2 将 Latte 连接到电路板
    3. 6.3 编译库
    4. 6.4 对 TRF1208-AFE7950-EVM 进行编程
    5. 6.5 修改配置
      1. 6.5.1 数据速率和 JESD 参数
      2. 6.5.2 数据转换器时钟设置
  9. 7使用 HSDC Pro 设置 TSW14J5x
    1. 7.1 DAC 图形设置和发送
    2. 7.2 DAC 同步检查
    3. 7.3 ADC 数据采集
    4. 7.4 ADC 同步检查
  10. 8修订历史记录

DAC 图形设置和发送

本节列出了从 TSW14J5x 板创建和发送 DAC 图形的步骤。

  1. 点击 HSDC Pro“DAC”选项卡。图 7-1 简要描述了“DAC”选项卡。
    GUID-303C2286-A9C4-4355-9885-9D1BA1222FE2-low.png图 7-1 HSDC Pro DAC 选项卡概览
  2. 图 7-2 中显示了创建和发送正弦信号的图形表示。
    GUID-BADE8529-1CD8-4DB0-9A2C-B7BC7783F758-low.png图 7-2 设置正弦信号
  3. 以下步骤概述了如何创建和发送正弦信号:
    1. 在特定于器件的初始化选项中选择 AFE79xx_2x2TX_44210。如果系统提示下载固件 (FW),请点击 Yes。默认选项是在收发器运行模式下运行电路板,这样可以同时运行 TX 和 RX 以及 FBRX。收发器模式中使用的固件的名称中包含字母 XCVR
    2. 输入 491.52 M 作为数据速率,输入 0.9 作为比例因子。
    3. 在 HSDC Pro 窗口的 Tone Generator 部分中输入频率,以创建正弦信号。
    4. Send 将 DAC 图形传输到 TRF1208-AFE7950-EVM。图 7-3 显示了生成的消息,其中包含 FPGA 中预期的通道速率和参考时钟。点击 OK。
GUID-A1CCF569-29C8-4D09-AF62-FFBD33A2DC48-low.png图 7-3 HSDC Pro 通道和参考时钟速率弹出窗口

图 7-4 显示了 100MHz 正弦信号的示例设置。

GUID-4FE6C078-B1B8-4CAE-B6D7-A74BC81931B0-low.png图 7-4 HSDC Pro CW

或者,可使用 Load External Pattern File 按钮加载和发送图形文件(例如 LTE)。

DAC 设置现已完成。