ZHCUAP8A July 2022 – January 2023
TRF1208-AFE7950-EVM 包括一个时钟和电源解决方案,并采用 5.5V 单电源供电。如图 1-1 所示,使用 SMA 连接器的射频输入和输出位于 EVM 顶部。参考时钟(例如,10MHz)用于锁定 LMK04828 的板载压控晶体振荡器 (VCXO),可为 LMK CLKIN (SMA J15) 连接器提供 PLL-1。(1)
SMA J13 (REF_CLK_HIGH) 或 SMA J14 (REF_CLK_LOW) 可用于提供外部参考时钟以锁定 AFE79xx 中的 PLL。USB 连接器和 5.5V 连接器位于电路板的右侧。
图 1-2 显示了 TRF1208-AFE7950-EVM 的底视图。
与 TRF1208-AFE7950-EVM 一同使用的采集卡通常是 TSW14J56 或 TSW14J57。TSW14J56 支持高达 12.5Gbps 的 SerDes 速率,TSW14J57 支持高达 15Gbps 的速率。TSW14J56 或 TSW14J57 EVM 的选择取决于 AFE79xx JESD204 配置和相关的 SerDes 速率。