ZHCUAP8A July   2022  – January 2023

 

  1.   TRF1208-AFE7950-EVM 评估模块用户指南
  2.   商标
  3. 1EVM 概览
    1. 1.1 硬件
      1. 1.1.1 建议的测试环境
      2. 1.1.2 所需硬件
    2. 1.2 所需软件
      1. 1.2.1 软件安装顺序
      2. 1.2.2 软件安装检查
    3. 1.3 EVM 板的信号链
  4. 2硬件设置(以 TSW14J56 为例)
    1. 2.1 工作电源设置
    2. 2.2 TRF1208-AFE7950-EVM 和 TSW14J56 EVM 连接
    3. 2.3 射频测试设备设置
  5. 3Latte 概述
    1. 3.1 Latte 用户界面
    2. 3.2 有用的 Latte 快捷方式
  6. 4TRF1208-AFE7950-EVM 自动配置
    1. 4.1 启动自动配置的步骤
    2. 4.2 TXDAC 评估
    3. 4.3 RXADC 和 FBADC 评估
  7. 5状态检查和故障排除指南
    1. 5.1 TRF1208-AFE7950-EVM 状态指示器
    2. 5.2 TSW14J56 EVM
  8. 6TRF1208-AFE7950-EVM 手动配置
    1. 6.1 TSW14J5x DAC 图形设置
    2. 6.2 将 Latte 连接到电路板
    3. 6.3 编译库
    4. 6.4 对 TRF1208-AFE7950-EVM 进行编程
    5. 6.5 修改配置
      1. 6.5.1 数据速率和 JESD 参数
      2. 6.5.2 数据转换器时钟设置
  9. 7使用 HSDC Pro 设置 TSW14J5x
    1. 7.1 DAC 图形设置和发送
    2. 7.2 DAC 同步检查
    3. 7.3 ADC 数据采集
    4. 7.4 ADC 同步检查
  10. 8修订历史记录

启动自动配置的步骤

  1. 在 Microsoft® Windows® PC 中,依次转到“Start”>“Texas Instruments”>“High Speed Data Converter Pro”,启动 HSDC PRO 软件。如图 4-1 所示,确保 High-Speed Data Converter Pro 已正确启动。器件建立连接后,记下 TSW14J56 EVM 的 Serial Numbers(序列号)。
    GUID-799A98CA-3384-4A56-AF89-A501605EBCD0-low.png图 4-1 从 HSDC PRO 连接到 TSW14J56
  2. 按下 OK 按钮以继续将 TSW14J56 EVM 连接到 PC。
    GUID-1BA77F35-F053-4BFB-B4B1-A3D457EB9431-low.png图 4-2 HSDC Pro 连接到电路板
  3. 在 Microsoft Windows PC 中,依次转到“Start”>“Texas Instruments”>“Latte”,启动 Latte 软件。确保 Latte 软件已正确启动。
  4. 在 Latte 左侧的“Scripts”窗口中,依次展开“AFE79xx”>“Automation”>“AFE79xx_TSW14J56_Mode1.py”。图 4-3 显示了 Python 脚本。
    GUID-C14479C2-4A77-4609-995D-6C28734114ED-low.png图 4-3 AFE79xx 模式 1 自动配置脚本
  5. 必须根据 High-Speed Data Converter Pro 软件和 Latte 软件所用的目录更改 AFE79xx_TSW14J56_Mode1.py 中的三个参数。
  6. 如图 4-4 所示,更改项目 1 和 2 以反映 setup.py 和 devInit.py 的 Latte 安装目录位置。通常必须将 a0xxxxxx 替换为 Windows 用户登录 ID。
    GUID-9E1220A9-FE93-4CD5-B35A-287F8D3887F1-low.png图 4-4 要在自动化脚本中更改的目录参数
  7. 如图 4-4 所示,更改项目 3 以反映 TSW14J56 固件的 High-Speed Data Converter Pro 目录位置。
  8. 如图 4-5 所示,根据突出显示的位置输入 TSW14J56 EVM 的序列号。
    GUID-817677F7-9E5B-4AFD-805B-5CD8F66CF878-low.png图 4-5 TSW14J56 EVM 序列号位置
  9. 突出显示 AFE79xx_TSW14J56_Mode1.py 后,按下 F5 按钮执行脚本。该脚本将自动运行 High-Speed Data Converter Pro 软件和 Latte 软件,以自动启动 JESD204B 链接。
  10. 如图 4-6 和图 4-7 所示,在脚本运行之后应该会显示以下两条错误消息。
    GUID-93A53B66-F663-4196-B66A-79BB878BE83B-low.png图 4-6 Latte 错误 1
    GUID-3F58443A-27DE-4572-B576-32C0FE9D5DE3-low.png图 4-7 Latte 错误 2
  11. 默认 TRF1208-AFE7950-EVM 具有以下射频频率匹配网络:
    1. RXA (TRF1208):2.3 GHz
    2. RXB (TRF1208):5GHz
    3. RXC (TRF1208):8 GHz
    4. RXD:无
    5. FB1 (TRF1208):6GHz
    6. FB2(差分连接器):6GHz
    7. TXA (TRF1208):6GHz
    8. TXB(平衡-非平衡变压器):待定 GHz
    9. TXC(平衡-非平衡变压器):6GHz
    10. TXD(平衡-非平衡变压器):待定 GHz
  12. 下面所示为更改 NCO 以匹配默认射频频率匹配网络的示例脚本:
    AFE.updateTxNco(0,6000,0,0)
    AFE.updateTxNco(1,6000,0,0)
    AFE.updateTxNco(2,6000,0,0)
    AFE.updateTxNco(3,6000,0,0)
    AFE.updateRxNco(0,2300,0,0)
    AFE.updateRxNco(1,5000,0,0)
    AFE.updateRxNco(2,8000,0,0)
    AFE.updateRxNco(3,6000,0,0)
    AFE.updateFbNco(0,6000,0)
    AFE.updateFbNco(1,6000,0)
  13. 如图 4-8 所示,在命令行提示符下输入相关命令,或按 F5 键在 Latte 中执行 AFE79xx_DC101_NCO_Setup.py(AFE79xx 的 Automation 文件夹下)。

GUID-0DFEE281-EDD5-4948-B6C3-D8B434F72989-low.png图 4-8 用于更新 TXNCO 的 Latte 命令提示符