ZHCUAP8A July 2022 – January 2023
对于 TSW14J56EVM,D1 和 D3 不应点亮。D2 和 D4 应该闪烁。这些是 JESD204B 收发器模式工作的必要要求。D2 闪烁表示 TXDAC JESD204B 链路已建立,而 D4 闪烁表示 RXADC 或 FBADC JESD204B 链路已建立。
TRF1208-AFE7950-EVM - 此时应启用 DAC 上的数据传输功能和 ADC 上的数据采集功能。现在可以调整 RXNCO、FBNCO 和 TXNCO。
可以调整 RXDSA、FBDSA 和 TXDSA。
##RXDSA Adjustment
AFE.DSA.setRxDsa(chNo,dsaSetting) ##chNo: ranges 0-3. dsaSetting: DSA setting in dB
##FBDSA Adjustment
AFE.DSA.setFbDsa(chNo,dsaSetting) ##chNo: ranges 0-1. dsaSetting: DSA setting in dB
##TXDSA Adjustment
AFE.DSA.setTxDsa(chNo,dsaSetting) ##chNo: ranges 0-3. dsaSetting: DSA setting in dB