ZHCUAP8A July   2022  – January 2023

 

  1.   TRF1208-AFE7950-EVM 评估模块用户指南
  2.   商标
  3. 1EVM 概览
    1. 1.1 硬件
      1. 1.1.1 建议的测试环境
      2. 1.1.2 所需硬件
    2. 1.2 所需软件
      1. 1.2.1 软件安装顺序
      2. 1.2.2 软件安装检查
    3. 1.3 EVM 板的信号链
  4. 2硬件设置(以 TSW14J56 为例)
    1. 2.1 工作电源设置
    2. 2.2 TRF1208-AFE7950-EVM 和 TSW14J56 EVM 连接
    3. 2.3 射频测试设备设置
  5. 3Latte 概述
    1. 3.1 Latte 用户界面
    2. 3.2 有用的 Latte 快捷方式
  6. 4TRF1208-AFE7950-EVM 自动配置
    1. 4.1 启动自动配置的步骤
    2. 4.2 TXDAC 评估
    3. 4.3 RXADC 和 FBADC 评估
  7. 5状态检查和故障排除指南
    1. 5.1 TRF1208-AFE7950-EVM 状态指示器
    2. 5.2 TSW14J56 EVM
  8. 6TRF1208-AFE7950-EVM 手动配置
    1. 6.1 TSW14J5x DAC 图形设置
    2. 6.2 将 Latte 连接到电路板
    3. 6.3 编译库
    4. 6.4 对 TRF1208-AFE7950-EVM 进行编程
    5. 6.5 修改配置
      1. 6.5.1 数据速率和 JESD 参数
      2. 6.5.2 数据转换器时钟设置
  9. 7使用 HSDC Pro 设置 TSW14J5x
    1. 7.1 DAC 图形设置和发送
    2. 7.2 DAC 同步检查
    3. 7.3 ADC 数据采集
    4. 7.4 ADC 同步检查
  10. 8修订历史记录

工作电源设置

设置电源的步骤如下:

  1. 将 5.5V 电源连接到 TRF1208-AFE7950-EVM 的电源插孔 (PWR_JACK) 连接器 (J19)。如果电源线损耗在设置中不明显,则 5.5V 电源可能会降至 5V。
  2. 检查 D9 (PWR) LED。它应该会被点亮。电源应消耗约 550mA 至 650mA 的电流。
  3. 将 USB 类型 Mini-B 电缆从 PC 连接到 TRF1208-AFE7950-EVM 的 USB 端口 (J20)。
  4. 检查 D10 (USB_PWR) LED。它应该会被点亮。根据 USB 电缆的长度,LED 灯的光可能会变弱。如果 LED 未亮起,则使用较短的 USB 电缆。TI 在此设置中测试了一条三英尺长的 USB 电缆。
  5. TRF1208-AFE7950-EVM 上的电源序列发生器显示了每个电源轨的电源状态。如果电源正常 (PGOOD) 处于逻辑高电平,则相应的电源轨已正确供电。相应的 LED 将亮起。检查以下 LED 以查看它们是否亮起。
    • D5 (1P8) LED
    • D6 (1P2) LED
    • D7 (0p9) LED
    • D8 (3p3_LMK) LED