ZHCUAP8A July   2022  – January 2023

 

  1.   TRF1208-AFE7950-EVM 评估模块用户指南
  2.   商标
  3. 1EVM 概览
    1. 1.1 硬件
      1. 1.1.1 建议的测试环境
      2. 1.1.2 所需硬件
    2. 1.2 所需软件
      1. 1.2.1 软件安装顺序
      2. 1.2.2 软件安装检查
    3. 1.3 EVM 板的信号链
  4. 2硬件设置(以 TSW14J56 为例)
    1. 2.1 工作电源设置
    2. 2.2 TRF1208-AFE7950-EVM 和 TSW14J56 EVM 连接
    3. 2.3 射频测试设备设置
  5. 3Latte 概述
    1. 3.1 Latte 用户界面
    2. 3.2 有用的 Latte 快捷方式
  6. 4TRF1208-AFE7950-EVM 自动配置
    1. 4.1 启动自动配置的步骤
    2. 4.2 TXDAC 评估
    3. 4.3 RXADC 和 FBADC 评估
  7. 5状态检查和故障排除指南
    1. 5.1 TRF1208-AFE7950-EVM 状态指示器
    2. 5.2 TSW14J56 EVM
  8. 6TRF1208-AFE7950-EVM 手动配置
    1. 6.1 TSW14J5x DAC 图形设置
    2. 6.2 将 Latte 连接到电路板
    3. 6.3 编译库
    4. 6.4 对 TRF1208-AFE7950-EVM 进行编程
    5. 6.5 修改配置
      1. 6.5.1 数据速率和 JESD 参数
      2. 6.5.2 数据转换器时钟设置
  9. 7使用 HSDC Pro 设置 TSW14J5x
    1. 7.1 DAC 图形设置和发送
    2. 7.2 DAC 同步检查
    3. 7.3 ADC 数据采集
    4. 7.4 ADC 同步检查
  10. 8修订历史记录

TSW14J5x DAC 图形设置

配置 HSDC Pro GUI 以从 TSW14J5x 板发送 DAC 图形。如果需要,请参阅Topic Link Label7.1和Topic Link Label7.2。

注:

在配置 EVM 之前向 TRF1208-AFE7950-EVM 发送数模转换器 (DAC) 图形,以便为 AFE79xx SerDes RX 均衡器的自适应算法提供正确的训练 SERDES 信号。可以从通过 HSDC Pro GUI 控制的 TSW14J5x 板发送 DAC 图形。