ZHCUAP8A July   2022  – January 2023

 

  1.   TRF1208-AFE7950-EVM 评估模块用户指南
  2.   商标
  3. 1EVM 概览
    1. 1.1 硬件
      1. 1.1.1 建议的测试环境
      2. 1.1.2 所需硬件
    2. 1.2 所需软件
      1. 1.2.1 软件安装顺序
      2. 1.2.2 软件安装检查
    3. 1.3 EVM 板的信号链
  4. 2硬件设置(以 TSW14J56 为例)
    1. 2.1 工作电源设置
    2. 2.2 TRF1208-AFE7950-EVM 和 TSW14J56 EVM 连接
    3. 2.3 射频测试设备设置
  5. 3Latte 概述
    1. 3.1 Latte 用户界面
    2. 3.2 有用的 Latte 快捷方式
  6. 4TRF1208-AFE7950-EVM 自动配置
    1. 4.1 启动自动配置的步骤
    2. 4.2 TXDAC 评估
    3. 4.3 RXADC 和 FBADC 评估
  7. 5状态检查和故障排除指南
    1. 5.1 TRF1208-AFE7950-EVM 状态指示器
    2. 5.2 TSW14J56 EVM
  8. 6TRF1208-AFE7950-EVM 手动配置
    1. 6.1 TSW14J5x DAC 图形设置
    2. 6.2 将 Latte 连接到电路板
    3. 6.3 编译库
    4. 6.4 对 TRF1208-AFE7950-EVM 进行编程
    5. 6.5 修改配置
      1. 6.5.1 数据速率和 JESD 参数
      2. 6.5.2 数据转换器时钟设置
  9. 7使用 HSDC Pro 设置 TSW14J5x
    1. 7.1 DAC 图形设置和发送
    2. 7.2 DAC 同步检查
    3. 7.3 ADC 数据采集
    4. 7.4 ADC 同步检查
  10. 8修订历史记录

对 TRF1208-AFE7950-EVM 进行编程

在此步骤中,对 TRF1208-AFE7950-EVM 上的 TRF1208 和 AFE79xx 进行编程。

  1. 点击名为 AFE79xx_EVM_Mode1.py 的脚本,然后按下 F5。预计不会出现错误,可以忽略有关 SPI 控制、撤回和重置属性的警告。此步骤需要几分钟。
  2. 检查“Log”窗口以监控任何错误。此步骤会完成 TRF1208-AFE7950-EVM 配置。TRF1208-AFE7950-EVM 中的电流消耗约为 3A。
  3. LOS 错误表示 SerDes RX 电气空闲,在这种情况下,TX 输出将不正常。可以通过重新发送数据(DAC 图形)并重新配置 TRF1208-AFE7950-EVM(即再次运行 basicbring-up.py)来纠正该错误。
  4. GPIO 警告或 sysref 错误通常表示电源电压或电流限制。验证 TRF1208-AFE7950-EVM 的电源并确保使用 5.5V 电源电压和 4A 电流限制。重新启动 Latte UI 并重新运行脚本。