ZHCUAP8A July 2022 – January 2023
信号链中的数据速率通常与 JESD 模式(LMFS、SerDes 速率)相关,器件数据表中提供了兼容模式列表。basicbring-up.py 脚本中的以下参数可用于修改配置。为以下参数分配新值后重新运行脚本。
## In below parameters, each element sets the particular LMFS-Hd for the particular channels.
# JESD and Serdes Parameters
sysParams.LMFSHdRx = ["24410","24410","24410","24410"]
sysParams.LMFSHdFb = ["22210","22210"]
sysParams.LMFSHdTx = ["44210","44210","44210","44210"]
# Decimation and interpolation parameters for the data converter signal chains.
sysParams.ddcFactorRx = [12,12,12,12]
sysParams.ddcFactorFb = [6,6]
sysParams.ducFactorTx = [6,6,6,6]