ZHCUAP8A July   2022  – January 2023 AFE7950 , TRF1208

 

  1.   TRF1208-AFE7950-EVM 评估模块用户指南
  2.   商标
  3. 1EVM 概览
    1. 1.1 硬件
      1. 1.1.1 建议的测试环境
      2. 1.1.2 所需硬件
    2. 1.2 所需软件
      1. 1.2.1 软件安装顺序
      2. 1.2.2 软件安装检查
    3. 1.3 EVM 板的信号链
  4. 2硬件设置(以 TSW14J56 为例)
    1. 2.1 工作电源设置
    2. 2.2 TRF1208-AFE7950-EVM 和 TSW14J56 EVM 连接
    3. 2.3 射频测试设备设置
  5. 3Latte 概述
    1. 3.1 Latte 用户界面
    2. 3.2 有用的 Latte 快捷方式
  6. 4TRF1208-AFE7950-EVM 自动配置
    1. 4.1 启动自动配置的步骤
    2. 4.2 TXDAC 评估
    3. 4.3 RXADC 和 FBADC 评估
  7. 5状态检查和故障排除指南
    1. 5.1 TRF1208-AFE7950-EVM 状态指示器
    2. 5.2 TSW14J56 EVM
  8. 6TRF1208-AFE7950-EVM 手动配置
    1. 6.1 TSW14J5x DAC 图形设置
    2. 6.2 将 Latte 连接到电路板
    3. 6.3 编译库
    4. 6.4 对 TRF1208-AFE7950-EVM 进行编程
    5. 6.5 修改配置
      1. 6.5.1 数据速率和 JESD 参数
      2. 6.5.2 数据转换器时钟设置
  9. 7使用 HSDC Pro 设置 TSW14J5x
    1. 7.1 DAC 图形设置和发送
    2. 7.2 DAC 同步检查
    3. 7.3 ADC 数据采集
    4. 7.4 ADC 同步检查
  10. 8修订历史记录

Latte 用户界面

图 3-1 展示了 Latte UI 划分的 8 个窗口(标记为 1 到 8),其功能如下:

  • 窗口 1:

    此窗口(也称为 Scripts)显示了可用的 Python 脚本列表,这些脚本可生成用于配置 TRF1208-AFE7950-EVM 的寄存器命令。显示的脚本文件位于 ..\Documents\Texas Instruments\Latte\projects\AFE79xx\bring-up 文件夹中。根据需要修改和创建新脚本,这些脚本会在 Latte 启动时出现在该子窗口中。

  • 窗口 2:

    此窗口(也被称为 Editor)会显示当前所选脚本中的代码,可用于根据需要修改和保存代码。

  • 窗口 3 至 6:

    当脚本运行以配置 TRF1208-AFE7950-EVM 时,这些窗口会得到更新,主要用于提供信息。

  • 窗口 7:

    此窗口(也被称为 Command Line)用于输入和运行各个命令。此类命令的示例包括更改 TX、RX 和 FBRX DSA、NCO 等。

  • 窗口 8:

    此窗口(也被称为 Log)会在脚本执行期间显示消息以显示当前状态。此窗口也用于故障排除。