ZHCUAP8A July   2022  – January 2023 AFE7950 , TRF1208

 

  1.   TRF1208-AFE7950-EVM 评估模块用户指南
  2.   商标
  3. 1EVM 概览
    1. 1.1 硬件
      1. 1.1.1 建议的测试环境
      2. 1.1.2 所需硬件
    2. 1.2 所需软件
      1. 1.2.1 软件安装顺序
      2. 1.2.2 软件安装检查
    3. 1.3 EVM 板的信号链
  4. 2硬件设置(以 TSW14J56 为例)
    1. 2.1 工作电源设置
    2. 2.2 TRF1208-AFE7950-EVM 和 TSW14J56 EVM 连接
    3. 2.3 射频测试设备设置
  5. 3Latte 概述
    1. 3.1 Latte 用户界面
    2. 3.2 有用的 Latte 快捷方式
  6. 4TRF1208-AFE7950-EVM 自动配置
    1. 4.1 启动自动配置的步骤
    2. 4.2 TXDAC 评估
    3. 4.3 RXADC 和 FBADC 评估
  7. 5状态检查和故障排除指南
    1. 5.1 TRF1208-AFE7950-EVM 状态指示器
    2. 5.2 TSW14J56 EVM
  8. 6TRF1208-AFE7950-EVM 手动配置
    1. 6.1 TSW14J5x DAC 图形设置
    2. 6.2 将 Latte 连接到电路板
    3. 6.3 编译库
    4. 6.4 对 TRF1208-AFE7950-EVM 进行编程
    5. 6.5 修改配置
      1. 6.5.1 数据速率和 JESD 参数
      2. 6.5.2 数据转换器时钟设置
  9. 7使用 HSDC Pro 设置 TSW14J5x
    1. 7.1 DAC 图形设置和发送
    2. 7.2 DAC 同步检查
    3. 7.3 ADC 数据采集
    4. 7.4 ADC 同步检查
  10. 8修订历史记录

有用的 Latte 快捷方式

运行脚本文件:运行脚本文件的方法是,首先在“Scripts”窗口中选择文件,然后按 F5(或依次选择菜单栏中的 RunBuffer)。

运行部分脚本:运行部分脚本文件的方法是,在“Editor”窗口中选择相关行,然后按 F7(或依次选择菜单栏中的 RunRun Selection)。

停止执行:停止当前执行的方法是按 F10(或依次选择菜单栏中的 RunStop)。

清除会话:可以清除当前会话以将 Latte UI 重置为其初始状态,方法是按 Ctrl-T(或依次选择菜单栏中的 SessionClear Session)。此过程相当于重新启动,可用于在不关闭 GUI 的情况下重新启动会话。