ZHCUAP8A July   2022  – January 2023 AFE7950 , TRF1208

 

  1.   TRF1208-AFE7950-EVM 评估模块用户指南
  2.   商标
  3. 1EVM 概览
    1. 1.1 硬件
      1. 1.1.1 建议的测试环境
      2. 1.1.2 所需硬件
    2. 1.2 所需软件
      1. 1.2.1 软件安装顺序
      2. 1.2.2 软件安装检查
    3. 1.3 EVM 板的信号链
  4. 2硬件设置(以 TSW14J56 为例)
    1. 2.1 工作电源设置
    2. 2.2 TRF1208-AFE7950-EVM 和 TSW14J56 EVM 连接
    3. 2.3 射频测试设备设置
  5. 3Latte 概述
    1. 3.1 Latte 用户界面
    2. 3.2 有用的 Latte 快捷方式
  6. 4TRF1208-AFE7950-EVM 自动配置
    1. 4.1 启动自动配置的步骤
    2. 4.2 TXDAC 评估
    3. 4.3 RXADC 和 FBADC 评估
  7. 5状态检查和故障排除指南
    1. 5.1 TRF1208-AFE7950-EVM 状态指示器
    2. 5.2 TSW14J56 EVM
  8. 6TRF1208-AFE7950-EVM 手动配置
    1. 6.1 TSW14J5x DAC 图形设置
    2. 6.2 将 Latte 连接到电路板
    3. 6.3 编译库
    4. 6.4 对 TRF1208-AFE7950-EVM 进行编程
    5. 6.5 修改配置
      1. 6.5.1 数据速率和 JESD 参数
      2. 6.5.2 数据转换器时钟设置
  9. 7使用 HSDC Pro 设置 TSW14J5x
    1. 7.1 DAC 图形设置和发送
    2. 7.2 DAC 同步检查
    3. 7.3 ADC 数据采集
    4. 7.4 ADC 同步检查
  10. 8修订历史记录

建议的测试环境

TRF1208-AFE7950-EVM 的建议测试环境如下:

  • 最大电压和电流分别为 5.5V 和 4A 的电源,用于为 TRF1208-AFE7950-EVM 供电
  • 最大电压和电流分别为 5.5V 和 3A 的电源,用于为 TSW14J56 EVM 供电
  • 最大电压和电流分别为 12V 和 3A 的电源,用于为 TSW14J57 EVM 供电(可选评估)
  • 支持 USB 3.0 的 PC,用于通过 ADC 采集和 DAC 图形加载实现文件的快速传输
  • 高质量的射频信号发生器,支持用于评估的相关射频频率。示例设置使用 Keysight PSG 系列信号发生器。
  • 高质量的射频频谱分析仪,支持用于评估的相关射频频率。示例设置使用 Rohde & Schwarz FSQ-26 系列频谱分析仪。