ZHCUAP8A July   2022  – January 2023

 

  1.   TRF1208-AFE7950-EVM 评估模块用户指南
  2.   商标
  3. 1EVM 概览
    1. 1.1 硬件
      1. 1.1.1 建议的测试环境
      2. 1.1.2 所需硬件
    2. 1.2 所需软件
      1. 1.2.1 软件安装顺序
      2. 1.2.2 软件安装检查
    3. 1.3 EVM 板的信号链
  4. 2硬件设置(以 TSW14J56 为例)
    1. 2.1 工作电源设置
    2. 2.2 TRF1208-AFE7950-EVM 和 TSW14J56 EVM 连接
    3. 2.3 射频测试设备设置
  5. 3Latte 概述
    1. 3.1 Latte 用户界面
    2. 3.2 有用的 Latte 快捷方式
  6. 4TRF1208-AFE7950-EVM 自动配置
    1. 4.1 启动自动配置的步骤
    2. 4.2 TXDAC 评估
    3. 4.3 RXADC 和 FBADC 评估
  7. 5状态检查和故障排除指南
    1. 5.1 TRF1208-AFE7950-EVM 状态指示器
    2. 5.2 TSW14J56 EVM
  8. 6TRF1208-AFE7950-EVM 手动配置
    1. 6.1 TSW14J5x DAC 图形设置
    2. 6.2 将 Latte 连接到电路板
    3. 6.3 编译库
    4. 6.4 对 TRF1208-AFE7950-EVM 进行编程
    5. 6.5 修改配置
      1. 6.5.1 数据速率和 JESD 参数
      2. 6.5.2 数据转换器时钟设置
  9. 7使用 HSDC Pro 设置 TSW14J5x
    1. 7.1 DAC 图形设置和发送
    2. 7.2 DAC 同步检查
    3. 7.3 ADC 数据采集
    4. 7.4 ADC 同步检查
  10. 8修订历史记录

TRF1208-AFE7950-EVM 和 TSW14J56 EVM 连接

连接 TRF1208-AFE7950-EVM 和 TSW14J56 EVM 的步骤如下:

  1. 将 TRF1208-AFE7950-EVM 的 FMC 连接器 U40 连接到 TSW14J56 EVM 的 FMC 连接器 J4。
  2. 在电源处于断电模式时,将最大电压和电流分别为 5.5V 和 3A 的电源连接到 TSW14J56EVM 的 J11 +5 V IN 连接器。
  3. 将 USB 3.0 电缆从 PC 连接到 TSW14J56 EVM 的 J9 连接器。
  4. 在电源处于断电模式时,将最大电压和电流分别为 5.5V 和 4A 的电源连接到 TRF1208-AFE7950-EVM 的 J19 CONN JACK PWR 连接器。
  5. 将 USB 2.0 电缆从 PC 连接到 TRF1208-AFE7950-EVM 的 J20 连接器。
  6. (可选)将 10MHz 实验室设备参考连接到 J15 (LMK_CLK_IN) 连接器。