ZHCUAP8A July 2022 – January 2023
评估模块 TRF1208-AFE7950-EVM 用于评估 TI AFE79xx 系列集成射频采样收发器与 TI TRF1208 差分放大器的性能。AFE79xx 器件支持多达 4 个发送通道、4 个接收通道和 2 个反馈通道 (4T4R2F),并集成了锁相环 (PLL) 和压控振荡器 (VCO),用于生成数据转换器时钟。AFE79xx 器件集成了 8 个符合 JESD204B 和 JESD204C 标准的串行器或解串器 (SerDes) 收发器,它们能够以高达 29.5Gbps 的速率运行,从而通过板载 FPGA 夹层卡 (FMC) 连接器发送和接收数字数据。
TRF1208 器件是一款全差分放大器,可驱动接收路径的 ADC(S2D 配置)或由发送路径的 DAC 驱动(D2S 配置)。EVM 包括 LMK04828 时钟发生器,用于为模拟前端 (AFE) 和采集卡(现场可编程门阵列,FPGA)提供参考时钟和 SYSREF。该评估模块 (EVM) 具有单个 5.5V 输入,而且包含完整的电源管理电路。外部时钟选项包括对馈送参考时钟(用于片上 PLL)提供支持。该设计可与 TI 图形和采集卡解决方案(TSW14J56 和 TSW14J57)以及许多 FPGA 开发套件相连接。