该工程包含多个文件。这种组织方式便于工程导航,也方便将该工程的部分文件重复用于其他工程。表 3-3 介绍了该工程中的每个文件。
表 3-3 源文件和文件夹| 名称 | 说明 |
|---|
| main.c | 开箱即用演示主函数、初始化、共享 ISR 等 |
| LiveTempMode.c | 包含实时温度流模式函数 |
| FRAMLogMode.c | 包含 FRAM 数据记录模式函数 |
| SDCardLogMode.c | 包含 SD 卡数据记录模式函数 |
| 库:Driverlib | 器件驱动程序库 |
| 库:FatFs | 适用于小型嵌入式系统的通用 FAT 文件系统模块 (FatFs) |
| HAL/HAL_SDCard.c | 用于板/器件到 SD 卡连接的硬件抽象层 |
| 库:SDCardLib | 用于提供更高级别 SD 卡 API 的包装器库 |