ZHCUAO6C March 2016 – November 2022
该 LaunchPad 开发套件遵循 40 引脚 LaunchPad 开发套件引脚排列标准。对于 TI 生态系统而言,该标准旨在帮助实现 LaunchPad 开发套件与 BoosterPack 插件模块之间的兼容性。
40 引脚标准与其他 LaunchPad 开发套件(如 MSP-EXP430FR4133)所采用的 20 引脚标准兼容。这样,便可以在 20 引脚 LaunchPad 开发套件中使用 40 引脚 BoosterPack 插接模块的一些功能子集。
虽然大多数 BoosterPack 插接模块符合该标准,但仍有些不符合标准。MSP-EXP430FR5994 LaunchPad 开发套件兼容所有符合标准的 40 引脚 BoosterPack 插件模块。如果 BoosterPack 插件模块的经销商或所有者没有明确指出其与 MSP-EXP430FR5994 LaunchPad 开发套件的兼容性,请将候选 BoosterPack 插件模块的原理图与 LaunchPad 开发套件进行比较,以确保兼容性。请记住,有时在软件中更改 MSP430FR5994 MCU 引脚功能配置即可解决冲突。
要检查设计所需的 BoosterPack 插件模块与您选择的 LaunchPad 开发套件的兼容性,您可以使用 BoosterPack Checker 工具(请参阅图 2-9)。利用该工具,您可以选择我们提供的任何 LaunchPad 开发套件,并确定其与我们提供的任意数量 BoosterPack 插件模块的兼容性。用户还可以添加自己的 BoosterPack 插件模块,以便在进行下一个原型设计时检查其兼容性。
图 2-9 BoosterPack 插件模块 Checker 工具图 2-10 显示了 MSP430FR5994 LaunchPad 开发套件 40 引脚的引脚排列。
引脚功能的软件配置在兼容性中起着重要作用。LaunchPad 开发套件的虚线侧仅显示符合标准的适用功能。不过,每个引脚都具有可由软件配置的其他功能。有关各个引脚功能的更多详细信息,请参阅 MSP430FR5994 数据表。
图 2-10 LaunchPad 开发套件至 BoosterPack 插件模块连接器引脚排列