ZHCUAO6C March   2016  – November 2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1开始
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 关键特性
    3. 1.3 包含的内容
      1. 1.3.1 套件内容
      2. 1.3.2 软件示例
    4. 1.4 初始步骤:开箱即用体验
      1. 1.4.1 连接至计算机
      2. 1.4.2 运行开箱即用演示
        1. 1.4.2.1 实时温度模式
        2. 1.4.2.2 FRAM 数据日志模式
        3. 1.4.2.3 SD 卡数据日志模式
    5. 1.5 后续步骤:查看提供的代码
  4. 2硬件
    1. 2.1 框图
    2. 2.2 硬件特性
      1. 2.2.1 MSP430FR5994 MCU
      2. 2.2.2 采用 EnergyTrace++ 技术的 eZ-FET 板载调试探针
      3. 2.2.3 调试探针连接:隔离跳线块
      4. 2.2.4 应用程序(或反向通道)UART
      5. 2.2.5 特殊特性
        1. 2.2.5.1 microSD 卡
        2. 2.2.5.2 220mF 超级电容器
    3. 2.3 电源
      1. 2.3.1 eZ-FET USB 电源
      2. 2.3.2 BoosterPack 插接模块和外部电源
      3. 2.3.3 超级电容器 (C1)
        1. 2.3.3.1 为超级电容器充电
        2. 2.3.3.2 使用超级电容器
        3. 2.3.3.3 禁用超级电容器
    4. 2.4 测量 MSP430 电流消耗
    5. 2.5 计时
    6. 2.6 将 eZ-FET 调试探针用于不同的目标
    7. 2.7 BoosterPack 插接模块引脚布局
    8. 2.8 设计文件
      1. 2.8.1 硬件
      2. 2.8.2 软件
    9. 2.9 硬件更改日志
  5. 3软件示例
    1. 3.1 开箱即用的软件示例
      1. 3.1.1 源文件结构
      2. 3.1.2 开箱即用演示 GUI
      3. 3.1.3 上电和空闲
      4. 3.1.4 实时温度模式
      5. 3.1.5 FRAM 日志模式
      6. 3.1.6 SD 卡日志模式
    2. 3.2 LED 闪烁示例
      1. 3.2.1 源文件结构
    3. 3.3 BOOSTXL-AUDIO 音频录音和播放示例
      1. 3.3.1 源文件结构
      2. 3.3.2 操作
    4. 3.4 采用 LEA 的滤波和信号处理参考设计示例
      1. 3.4.1 源文件结构
      2. 3.4.2 操作
    5. 3.5 仿真 EEPROM 参考设计示例
      1. 3.5.1 源文件结构
      2. 3.5.2 操作
  6. 4资源
    1. 4.1 集成开发环境
      1. 4.1.1 TI 云开发工具
        1. 4.1.1.1 TI 资源浏览器云
        2. 4.1.1.2 Code Composer Studio Cloud
      2. 4.1.2 Code Composer Studio™ IDE
      3. 4.1.3 适用于 MSP430 的 IAR Embedded Workbench
    2. 4.2 LaunchPad 网站
    3. 4.3 MSPWare 和 TI Resource Explorer
    4. 4.4 FRAM 实用程序
      1. 4.4.1 Compute Through Power Loss (CTPL)
    5. 4.5 MSP430FR5994 MCU
      1. 4.5.1 器件文档
      2. 4.5.2 MSP430FR5994 代码示例
      3. 4.5.3 MSP430 应用手册和 TI 参考设计
    6. 4.6 社区资源
      1. 4.6.1 TI E2E 支持论坛
      2. 4.6.2 其他支持社区
  7. 5常见问题解答
  8. 6原理图
  9. 7修订历史记录

调试探针连接:隔离跳线块

跳线 J101 处的隔离跳线块可以连接或断开从 eZ-FET 域进入 MSP430FR5994 目标域的信号。这包括 eZ-FET Spy-Bi-Wire 信号、应用程序 UART 信号以及 3.3V 和 5V 电源(请参阅表 2-2 和图 2-5)。

断开上述连接的原因:

  • 完全消除 eZ-FET 调试探针的影响,以实现高精度目标功率测量
  • 控制 eZ-FET 和目标域之间的 3V 和 5V 功率流
  • 释放目标 MCU 引脚,用于除板载调试和应用 UART 通信以外的其他目的
  • 提供 eZ-FET 的编程和 UART 接口,使其可用于板载 MCU 以外的器件。
表 2-2 隔离块连接
跳线说明
GND接地
5V通过 USB 提供 5V VBUS
3V33.3V 电压轨,源自 eZ-FET 域中的 VBUS。
RXD <<反向通道 UART:目标 MSP430FR5994 通过该信号接收数据。箭头指示信号的方向。
TXD >>反向通道 UART:目标 MSP430FR5994 通过该信号发送数据。箭头指示信号的方向。
SBW RSTSpy-Bi-Wire 调试:SBWTDIO 数据信号。该引脚还用作 RST 信号(低电平有效)。
SBW TSTSpy-Bi-Wire 调试:SBWTCK 时钟信号。该引脚也用作 TST 信号。
GUID-CAC49203-CFAB-4DE5-BA65-04ADBC216276-low.gif图 2-5 eZ-FET 隔离跳线方框图