ZHCUAO6C March 2016 – November 2022
要进入实时温度模式,请点击 GUI“Application Controls”面板中“Live Temp Mode”下方的“Start”按钮(请参阅图 3-2)。
图 3-2 实时温度模式MSP430FR5994 首先将温度传感器的两个 ADC 校准常数发送至 PC GUI。然后,它设置其 12 位 ADC 以对来自其内部温度传感器的信号进行采样和转换。还配置了一个硬件计时器,以在器件进入低功耗模式 3 之前每 0.125 秒触发一次 ADC 转换,从而节省电力。ADC 采样和转换完成后,原始 ADC 数据将通过 UART 反向通道发送至 PC GUI。
当 PC GUI 接收到原始 ADC 数据时,首先计算以摄氏度和华氏度为单位的值。PC GUI 具有一个缓冲区,用于保存最近 100 次的温度测量值,这些测量值根据 PC 的当前时间绘制在“Incoming Data”面板上。
数据图上会绘制一条红色水平线,以指示传入数据的移动平均值。
要退出该模式,请点击“Live Temp Mode”下方的“Stop”按钮。您必须先退出该模式才能启动其他模式。