ZHCUAO6C March 2016 – November 2022
为了保持开发便利性和成本效益,TI 的 LaunchPad 开发套件集成了板载调试探针,从而免除了高薪聘请编程人员之忧。MSP-EXP430FR5994 具有 eZ-FET 调试探针(请参阅图 2-4),这是一款简单且成本很低的调试器,支持所有 MSP430 器件衍生产品。
图 2-4 eZ-FET 调试探针MSP-EXP430FR5994 LaunchPad 开发套件采用完整的 EnergyTrace++ 技术。EnergyTrace™ 功能在 MSP 产品系列中有所不同(请参阅表 2-1)。
| 特性 | EnergyTrace™ 技术 | EnergyTrace++™ 技术 |
|---|---|---|
| 电流监控 | ✓ | ✓ |
| CPU 状态 | ✓ | |
| 外设和系统状态 | ✓ | |
| 支持的器件 | 所有 MSP430 MCU | FR59xx 和 FR69xx MCU |
| 所需的开发工具 | MSP-FET 或 eZ-FET | MSP-FET 或 eZ-FET |
在图 2-4 中,穿过 J101 的虚线将 eZ-FET 调试探针与目标区域分开。可以通过 J101(隔离跳线块)上的跳线断开穿过这条线的信号。有关隔离跳线块的更多详细信息,请参阅Topic Link Label2.2.3。
eZ-FET 调试探针还提供了与主机的“反向通道”UART-over-USB 连接,这在调试过程中非常有用,并且有助于轻松地与 PC 进行通信。有关详细信息,请参阅Topic Link Label2.2.4。
有关 eZ-FET 硬件的详细信息,请参阅Topic Link Label6中的原理图和硬件设计文件下载页面。有关调试器的软件和更多信息,请访问 eZ-FET wiki。