ZHCUAO6C March 2016 – November 2022
需要使用开箱即用演示 GUI(请参阅图 3-1)来控制 MSP-EXP430FR5994 LaunchPad 开发套件上运行的开箱即用应用程序。可以在最新的 MSPWare 安装或 MSP-EXP430FR5994_Software_Examples.zip(可从 MSP-EXP430FR5994 设计文件下载页面获取)中找到该 GUI。
图 3-1 MSP-EXP430FR5994 开箱即用演示 GUI首先点击“Connect”按钮,然后选择正确的串行 COM 端口 (MSP Application UART1) 并点击“Open”按钮,以建立与 LaunchPad 开发套件的连接。在 Windows 上,打开“设备管理器”→“端口 (COM 和 LPT)”以验证反向通道 UART 的相应 COM 端口。
建立连接后,GUI 每隔几秒对 LaunchPad 开发套件执行一次 ping 操作,以确保其仍然存在并保持串行端口打开。如果未收到 LaunchPad 开发套件的响应,GUI 会自动关闭串行端口连接。