ZHCUAO6C March 2016 – November 2022
工程可以拆分为多个文件(请参阅表 3-6)。这样便于工程导航,也方便将该工程的部分文件重复用于其他工程。
| 名称 | 说明 |
|---|---|
| main.c | 演示的时钟、GPIO、显示和中断配置。 |
| application/application.c | 主应用程序循环和中断服务例程 |
| application/audio_collect.c | 设置、启动、停止和关闭音频收集功能 |
| application/audio_playback.c | 设置、启动和停止播放功能和中断服务例程 |
| application/dac8311.c | 板载 SPI DAC 的工作模式/功能 |
| application/global.h | 全局变量定义 |
| application/fir.c | FIR 滤波函数 |
| application/FFT.c | 快速傅里叶变换滤波函数 |
| application/FFT_430.asm | 以汇编语言表示的 MSP430 快速傅里叶变换滤波函数 |
| application/benchmark.c | 性能基准测试计时器和中断服务例程 |
| application/fir_coefficient | FIR 系数定义 |
| 库:DSPLib | MSP430 DSP 库 |
| 库:grlib | MSP430 图形库 |
| Library: driverlib | 器件驱动程序库 |