ZHCUAO6C March 2016 – November 2022
工程可以拆分为多个文件(请参阅表 3-5)。这样便于工程导航,也方便将该工程的部分文件重复用于其他工程。
| 名称 | 说明 |
|---|---|
| main.c | 演示的时钟、GPIO、DAC 和中断配置。 |
| application/application.c | 主应用程序循环和中断服务例程 |
| application/audio_collect.c | 设置、启动、停止和关闭音频收集功能 |
| application/audio_playback.c | 设置、启动和停止播放功能和中断服务例程 |
| application/dac8311.c | 板载 SPI DAC 的工作模式/功能 |
| application/global.h | 全局变量定义 |
| Library: driverlib | 器件驱动程序库 |