ZHCUAO6C March 2016 – November 2022
EEPROM 仿真配置为在从模式下使用 I2C 或 SPI 协议,如图 3-7 和图 3-8 所示。它通常会连接到充当主设备的主机处理器。与传统 EEPROM 不同,该实现不需要在数百字节后进行缓存。通信开始后,主机可以将数据持续写入存储器。数据会立即写入存储器。这意味着应用程序能够以高得多的吞吐量连续地流式传输数据。SPI 操作还包括 DMA。
图 3-7 EEPROM SPI 接口方框图
图 3-8 EEPROM I2C 接口方框图该参考设计还模拟了 I2C 和 SPI 等业界通用 EEPROM 协议以及一个写保护引脚,以确保器件免受任何写入的影响。在 EEPROM 仿真之上,该参考设计定期对 ADC 进行采样以获得最新的 VCC 和温度,并以低优先级将其存储在 FRAM 中。当主机应用程序请求这些数据时,这些数据将立即可用。传感器数据当前配置为每秒定期采样,可针对应用程序进行定制。传感器读数不会阻止 EEPROM 仿真。EEPROM 仿真功能具有最高的优先级。更多有关该示例的信息,请访问参考设计页面。