ZHCUAO6C March 2016 – November 2022
MSP430FR5994 LaunchPad 开发套件具有板载 microSD 卡。SD 卡为用户提供了另一种廉价的数据记录方法。该卡开箱即用,随附一个 SD 卡库,可帮助用户将 MSP430FR5994 与 SD 卡连接在一起。用户可以利用该库将数据存储在文件中并使用他们选择的名称为文件命名,以便以后可以将数据与 PC 结合使用。
插槽可以检测卡是否存在。如果在 MSP430FR5994 开启时插入卡,则会为 MCU 生成一个中断。表 2-3 列出了 SD 卡检测引脚和用于与 SD 卡通信的其余引脚分配情况。
| microSD 卡功能 | MSP430FR5994 引脚 |
|---|---|
| SD 卡检测 | P7.2 |
| SD SPI MOSI | P1.6 |
| SD SPI MISO | P1.7 |
| SD SPI CS | P4.0 |
| SD SPI CLK | P2.2 |
MSP430FR5994 LaunchPad 开发套件上的 R7 未安装在电路板上,以确保准确地测量 LPM 电流。在软件中使用内部 MSP 上拉电阻器,或安装 R7。
R5 也未安装。在 SD 卡库中、SPI CS 线路被驱动为高电平或低电平。通常,包含 R5 等上拉电阻器是为了在系统启动期间使用。在 MSP430FR5994 完全启动并在 CS 线路上输出高电平信号之前,CS 可能会悬空,SD 卡可能会将其他悬空 SPI 线路解释为通信。对于无法控制确切启动条件的应用程序,安装该电阻器一种很好的做法。对于 LaunchPad 开发套件,当所有 GPIO 都设置为低电平时,移除该电阻器以进行精确的电流测量。