ZHCUAN8A April 2016 – November 2022 BQ27220
该读写字函数返回电量监测计测量的温度的无符号整数值,以 0.1°K 为单位。请参阅表 3-5 温度测量选项 和Topic Link Label5.3温度测量。
| Operation Config B [WRTEMP] | Operation Config A [TEMPS] | Temperature() 读取命令 | Temperature() 写入命令 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 返回从内部传感器读取的内部温度。也可以使用 InternalTemperature() 函数获取该数据。 | 忽略该数据。 |
| 0 | 1 | 返回从外部热敏电阻读取的外部温度。 | |
| 1 | X | 返回先前写入的 Temperature() 值。 | 设置 Temperature() 以用于电量监测计算。 |