ZHCUAN8A April 2016 – November 2022 BQ27220
该只读函数返回一个最大负载情况下的有符号整数值,以 mA 为单位。MaxLoadCurrent() 是自适应测量值,最初报告为在 Initial Max Load Current 中编程的最大负载电流。如果测量的电流始终大于 Initial Max Load Current,则只要在前一次放电至 SOC 低于 50% 后电池充满电,Max Load Current () 就会减小至前一个值和 Initial Max Load Current 的平均值。这可以防止报告的值保持在异常高的水平。