ZHCUAN8A April 2016 – November 2022 BQ27220
返回 16 位内部监测状态寄存器。该寄存器中最常被检查的标志被复制到 OperationStatus() 直接读取寄存器中以更便于访问。
| 位 7 | 位 6 | 位 5 | 位 4 | 位 3 | 位 2 | 位 1 | 位 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高字节 | VDQ | EDV2 | EDV1 | RSVD | RSVD | FCCX | RSVD | RSVD |
| 低字节 | CF | DSG | EDV | RSVD | TC | TD | FC | FD |
| 高字节 | |
| RSVD = | 被保留 |
| VDQ = | 指示当前的放电周期是符合还是不符合 FCC 更新的要求。会设置对 FCC 更新有效的放电周期。 |
| EDV2 = | 指示测量的电池电压是高于还是低于 EDV2 阈值。设置时表示低于。 |
| EDV1 = | 指示测量的电池电压是高于还是低于 EDV1 阈值。设置时表示低于。 |
| FCCX = | 进入 CC 的 fcc1hz 时钟的控制。 0 = fcc1hz = 1Hz 1 = fcc1hz = 16Hz |
| RSVD = | 被保留 |
| 低字节 | |
| CF = | 指示是否需要进行电池调节。 |
| DSG = | 处于 DISCHARGE 或 RELAXATION 模式时设置。处于 CHARGING 模式时清除。 |
| EDV = | 指示测量的电池电压是高于还是低于 EDV0 阈值。设置时表示低于。 |
| RSVD = | 被保留 |
| TC = | 终止充电。由 SOC Flag Config A 中的设置控制。(该标志与 BatteryStatus()[TCA] 相同。) |
| TD = | 终止放电。由 SOC Flag Config A 中的设置控制。(该标志与 BatteryStatus()[TDA] 相同。) |
| FC = | 充满电。由 SOC Flag Config A 和 SOC Flag Config B 中的设置控制。(该标志与 BatteryStatus()[FC] 相同。) |
| FD = | 完全放电。由 SOC Flag Config B 中的设置控制。(该标志与 BatteryStatus()[FD] 相同。) |