ZHCUAN8A April 2016 – November 2022 BQ27220
BQ27220 器件监测电池的三个低电压阈值:EDV0、EDV1 和 EDV2。
如果 CEDV Gauging Configuration 中的 [EDV_CMP] 位被清除,则可以在 Fixed EDV0、Fixed EDV1 和 Fixed EDV2 中以 mV 为单位对固定 EDV 阈值进行编程。
如果 CEDV Gauging Configuration 中的 [EDV_CMP] 位被设置,则会启用自动 EDV 补偿,BQ27220 器件根据数据闪存中所选 CEDV 曲线中存储的值以及电池的当前放电率和温度计算 EDV0、EDV1 和 EDV2 阈值。如果 CEDV Gauging Configuration 中的 [FIXED_EDV0] 位也被设置,则 EDV0 阈值将被设置为编程的 Fixed EDV0,EDV1 和 EDV2 补偿阈值不会低于编程的 Fixed EDV0。
如果电流超过 Overload Current 阈值,则 BQ27220 器件会禁用 EDV 检测。在电流降至 Overload Current 阈值以下之后,BQ27220 器件会恢复 EDV 阈值检测。任何检测到的 EDV 阈值都会在应用充电后重置,并且 [VDQ] 会在充电 10mAh 后被清除。
BQ27220 器件使用 EDV 阈值对 RM 寄存器应用基于电压的校正(请参阅表 2-1)。
| 阈值 | 相对充电状态 |
|---|---|
| EDV0 | 0% |
| EDV1 | 3% |
| EDV2 | Battery Low % |
当 Current ≥ C/32 时,BQ27220 器件执行基于 EDV 的 RM 调整。如果 Current < C/32,则不会设置任何 EDV。BQ27220 器件会在其检测到每个阈值时调整 RM。如果在放电时在相应容量之前达到电压阈值,则 BQ27220 器件会将 RM 降至适当的值,如表 2-1 所示。
如果在电压达到相应阈值之前在放电时达到 RM % 水平,则 RM 将保持在该 % 水平,直到达到阈值。仅当 [VDQ] = 1 时才会保持 RM,这表示正在进行有效的学习周期。如果 Battery Low % 设置为零,则 EDV1 和 EDV0 校正被禁用。