ZHCUAN8A April 2016 – November 2022 BQ27220
用于 OCV 计算的 VIT 测量值是在收到 OCV_CMD 之前测量的最后一个 VIT。用于 OCV 计算的 VIT 值需要是一个稳定的值,而不是瞬态值。在发送 OCV_CMD 之前,电流必须稳定且小于 C/20 达至少一秒。针对用于 ACTIVE 模式的 OCV_CMD 的建议是,VIT 从发送 OCV_CMD 前的两秒开始保持稳定,直到 SOC_INT 结束(请参阅图 8-2)。
图 8-2 基于 OCV 命令的 OCV 计算