ZHCUAN8A April 2016 – November 2022 BQ27220
| 位 7 | 位 6 | 位 5 | 位 4 | 位 3 | 位 2 | 位 1 | 位 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高字节 | RSVD | RSVD | RSVD | RSVD | 默认 密封 | NR | RSVD | RSVD |
| 默认值 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0x10 | ||||||||
| 低字节 | INT_BREM | INT_BATL | INT_STATE | INT_OCV | RSVD | INT_OT | INT_POL | INT_FOCV |
| 默认值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0x00 | ||||||||
| 高字节 | ||
| 默认密封 = | 在 POR 期间密封。 | |
| 0 = POR 后无密封(默认设置) | ||
| 1 = POR 后密封 | ||
| NR = | 不可拆卸 | |
| 低字节 | ||
| INT_BREM = | 当电池被移除且 [BIEnable] = 1 时,GPOUT 脉动 1ms。设置时启用。 | |
| INT_BATL = | 在 TDA 被设置时启用 GPOUT 引脚切换 | |
| INT_STATE = | 启用 SOC_INT 功能,以便在电流方向发生变化时使 GPOUT 引脚脉动 | |
| INT_OCV = | 启用 SOC_INT 功能,以根据 OCV 命令生成脉冲 | |
| RSVD = | 被保留 | |
| INT_OT = | 启用 SOC_INT 功能,以根据过热条件并结合 BatteryStatus()[OTC or OTD] 生效来生成脉冲 | |
| INT_POL = | GPOUT 引脚极性控制。低电平有效为 0。高电平有效为 1。 | |
| INT_FOCV = | 如果该位被设置,GPOUT 会在第一次测量期间脉动。 | |