ZHCUAN8A April 2016 – November 2022 BQ27220
读取该命令将返回 16 位 CONTROL_STATUS() 数据。状态字包括以下信息:
| 位 7 | 位 6 | 位 5 | 位 4 | 位 3 | 位 2 | 位 1 | 位 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高字节 | RSVD | RSVD | RSVD | RSVD | RSVD | RSVD | RSVD | RSVD |
| 低字节 | RSVD | RSVD | CCA | BCA | SNOOZE | BATT_ID2 | BATT_ID1 | BATT_ID0 |
| 高字节 | |
| RSVD = | 被保留 |
| 低字节 | |
| RSVD = | 被保留 |
| CCA = | 指示电量监测计库伦计校准例程已激活的状态位。CCA 例程在初始化后大约 1 分钟执行,并且随着监测条件的变化定期执行。设置时激活。(请参阅Topic Link Label5.2.7自动校准。) |
| BCA = | 指示电量监测计板校准例程已激活的状态位。设置时激活。 |
| SNOOZE = | 指示 SNOOZE 模式已启用的状态位。设置时为真。 |
| BATT_ID2 = | 电池识别设置 2。不同化学物质的电池标识设置,与 BATT_ID1 和 BATT_ID0 结合使用(最多可选择四个化学物质 ID)。 |
| BATT_ID1 = | 电池识别设置 1。不同化学物质的电池标识设置,与 BATT_ID2 和 BATT_ID0 结合使用(最多可选择四个化学物质 ID)。 |
| BATT_ID0 = | 电池识别设置 0。不同化学物质的电池标识设置,与 BATT_ID2 和 BATT_ID1 结合使用(最多可选择四个化学物质 ID)。 |