ZHCUAN8A April 2016 – November 2022 BQ27220
这些值表征器件的内部热敏电阻。请勿在未咨询 TI 的情况下修改这些值。
| 子类名称 | 名称 | Format | 大小(以字节为单位) | 最小值 | 最大值 | 默认值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp Model | Int Coef 1 | 有符号整数 | 2 | –32768 | 32767 | 0 | |
| Int Coef 2 | 0 | ||||||
| Int Coef 3 | -12324 | ||||||
| Int Coef 4 | 6131 | 0.1K | |||||
| Int Min AD | 0 | ||||||
| Int Max Temp | 6131 | 0.1K |