ZHCUAN8A April 2016 – November 2022 BQ27220
图 8-1 展示了 OCV 序列中每个步骤的时序。
图 8-1 OCV 时序绿色虚线表示完成的 OCV 测量由于电流 (ADC) 测量中检测到的高负载而失败;而橙色虚线表示成功完成 OCV 测量,因为测量时的负载低于 C/18 速率。
按照鉴定标准,第二次 OCV 测量(橙色线)已成功。不过,这不是建议的用例,因为电流仅在 OCV_INT 时间(鉴定时间)内降低。这使得电量监测计的响应就像已通过鉴定;不过,实际结果并不好,因为用于 OCV 的实际 VIT 测量是在高负载下进行的。