ZHCUAN8A April 2016 – November 2022 BQ27220
| 位 7 | 位 6 | 位 5 | 位 4 | 位 3 | 位 2 | 位 1 | 位 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSVD | RSVD | RSVD | RSVD | SMOOTH EOC_EN | SMEXT | VAVG | SMEN | |
| 默认值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0x00 | ||||||||
| RSVD = | 被保留 |
| SMOOTHEOC_EN = | 允许在充电结束 (EOC) 期间在电流开始减小时对 Remcap 进行平滑处理。 |
| 0 = | 不启用充电结束平滑处理。 |
| 1(默认值)= | 启用充电结束平滑处理。 |
| SMEXT = | 当设置为 1 时,平滑处理继续执行到 EDV1 和 EDV0 点。当设置为 0 时,平滑处理在 EDV2 处停止。缺省为 0。 |
| VAVG = | 支持平滑处理使用平均电压 |
| 当设置为 1 时,平滑处理使用平均电压。当设置为 0 时,平滑处理使用测量的电压。缺省为 0。 | |
| SMEN = | 在 RemainingCapacity() 上报告平滑处理结果。 当设置为 1 时,在 RemainingCapacity() 上报告平滑处理结果。当设置为 0 时,报告正常 CEDV 剩余容量。缺省为 0。 |