ZHCUAN8A April 2016 – November 2022 BQ27220
读取和比较命令的格式与写入命令相同。该命令提供的数据与读取的数据完全匹配,否则操作应停止并向用户显示错误指示。ot.fs 文件不包含有关程序流或决策的信息。如果读取和比较命令导致数据与预期值不匹配,则解释程序需要自行处理下一步。它不应继续执行其他命令,但通常会回到 ot.fs 文件的开头并在放弃之前重试几次。
该序列的格式为:
"C: i2cAddr RegAddr Byte0 Byte1 Byte2"下面是该命令的一个示例:
C:AA 55 AB CD EF 00该示例期望主机从地址为 0xAA 的器件的寄存器地址 0x55 中读回 4 个字节,然后将数据与线路命令中提供的值进行比较,顺序与 0xAB、0xCD、0xEF 和 0x00 相同。