ZHCUAN8A April 2016 – November 2022 BQ27220
SOC Flag Config A 中的设置配置 GaugingStatus() 中的 [TC]、[FC] 和 [TD] 标志如何设置和清除。这些标志还用于设置 BatteryStatus() 中的 [TCA]、[TDA] 和 [FC] 标志。
| 位 7 | 位 6 | 位 5 | 位 4 | 位 3 | 位 2 | 位 1 | 位 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高字节 | RSVD | RSVD | RSVD | RSVD | TCSETVCT | FCSETVCT | RSVD | RSVD |
| 默认值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0x0C | ||||||||
| 低字节 | TCCLEARRSOC | TCSETR SOC | TCCLEARV | TCSETV | TDCLEARRSOC | TDSETR SOC | TDCLEARV | TDSETV |
| 默认值 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0x8C | ||||||||
| RSVD = | 被保留 |
| TCSETVCT= | 启用在主要充电终止时设置 BatteryStatus()[TCA] 标志 |
| 0 = 已禁用 | |
| 1 = 启用(默认设置) | |
| FCSETVCT= | 启用在主要充电终止时设置 BatteryStatus()[FC] 标志 |
| 0 = 已禁用 | |
| 1 = 启用(默认设置) | |
| TCCLEARRSOC = | 启用在 RelativeStateOfCharge() ≤ TC:Clear % RSOC Threshold 时清除 BatteryStatus()[TCA] 标志 |
| 0 = 已禁用 | |
| 1 = 启用(默认设置) | |
| TCSETRSOC = | 启用在 RelativeStateOfCharge() ≥ TC:Set % RSOC Threshold 时设置 BatteryStatus()[TCA] 标志 |
| 0 = 禁用(默认设置) | |
| 1 = 已启用 | |
| TCCLEARV = | 启用在 Voltage() ≤ TC:Clear Voltage Threshold 时清除 BatteryStatus()[TCA] 标志 |
| 0 = 禁用(默认设置) | |
| 1 = 已启用 | |
| TCSETV = | 启用在 Voltage() ≥ TC:Set Voltage Threshold 时设置 BatteryStatus()[TCA] 标志 |
| 0 = 禁用(默认设置) | |
| 1 = 已启用 | |
| TDCLEARRSOC = | 启用在 RelativeStateOfCharge() ≥ TD:Clear % RSOC Threshold 时清除 BatteryStatus()[TDA] 标志 |
| 0 = 已禁用 | |
| 1 = 启用(默认设置) | |
| TDSETRSOC = | 启用在 RelativeStateOfCharge() ≤ TD:Set % RSOC Threshold 时设置 BatteryStatus()[TDA] 标志 |
| 0 = 已禁用 | |
| 1 = 启用(默认设置) | |
| TDCLEARV = | 启用在 Voltage() ≥ TD:Clear Voltage Threshold 时清除 BatteryStatus()[TDA] 标志 |
| 0 = 禁用(默认设置) | |
| 1 = 已启用 | |
| TDSETV = | 启用在 Voltage() ≤ TD:Set Voltage Threshold 时设置 BatteryStatus()[TDA] 标志 |
| 0 = 禁用(默认设置) | |
| 1 = 已启用 |