ZHCUAM8A May   2021  – August 2021

 

  1.   TPS25946EVM:TPS25946 电子保险丝评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 EVM 应用
  4. 2说明
  5. 3原理图
  6. 4一般配置
    1. 4.1 物理访问
    2. 4.2 测试设备和设置
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 仪表
      3. 4.2.3 示波器
      4. 4.2.4 负载
  7. 5测试设置和过程
    1. 5.1 热插拔测试
    2. 5.2 通过电容和电阻负载组合的启动
    3. 5.3 上电至短路测试
    4. 5.4 过压锁定测试
    5. 5.5 瞬态过载性能
    6. 5.6 过流测试
    7. 5.7 输出热短路测试
    8. 5.8 USB On-The-Go (OTG) 性能
  8. 6评估板装配图和布局指南
    1. 6.1 PCB 图纸
  9. 7物料清单(BOM)
  10. 8修订历史记录

物理访问

表 4-1 列出了 TPS25946EVM 电子保险丝评估板输入和输出连接器功能。表 4-2 和表 4-3 介绍了测试点的可用性和跳线的功能。表 4-4 介绍了信号 LED 的功能。

表 4-1 输入和输出连接器功能
连接器标签说明
J1VIN (+)、PGND (–)电子保险丝的输入电源
J2VOUT (+)、PGND (–)电子保险丝的输出功率
表 4-2 测试点说明
测试点标签说明

TP1

VIN

输入电压

TP2

VOUT

输出电压
TP3

VCC_EXT

电源正常指示灯的外部 VCC 电压

TP4

EN/UVLO

EN/UVLO 信号

TP5

OVLO

OVLO 信号

TP6

ITimer

ITimer 信号

TP7

dVdt

输出电压斜坡控制

TP8

ILM

电流限制和监测信号

TP9

PG

电源正常信号

TP10

PGTH

电源正常阈值信号

TP11 和 TP12

PGND

电源 GND 信号

TP13

GND

IC GND 信号
表 4-3 跳线说明和默认位置
跳线标签说明

默认跳线位置

J3(1)

TPS259460x 型号的 PGTH 选择

1-2 PGTH 以 VOUT 为基准

1-2

2-3 PGTH 以 VIN 为基准

J4

dVdt位置 1-2 将输出压摆率设置为 0.6mV/µs

3-4

位置 3-4 将输出压摆率设置为 0.2mV/µs
位置 5-6 将输出压摆率设置为 0.09mV/µs

J5

ITimer

位置 1-2 将瞬态电流消隐周期设置为 183µs

3-4

位置 3-4 将瞬态电流消隐周期设置为 1.83ms
位置 5-6 将瞬态电流消隐周期设置为 18.3ms

J6

ILM

位置 1-2 将电流限制设置为 0.5A

7-8

位置 3-4 将电流限制设置为 2A
位置 5-6 将电流限制设置为 4.5A
位置 7-8 将电流限制设置为 6A

J7

VCC 连接

位置 1-2 连接外部电压,VCC_EXT 作为 PG 的基准

2-3

位置 2-3 连接板载产生的电压,VCC 作为 PG 的基准
为了评估 TPS259461x 型号的性能,跳线 J3 需要位于位置 2-3。
表 4-4 LED 说明

LED

说明

D3

当开启时,表示 PG 有效