ZHCUAM8A May 2021 – August 2021
图 3-1 展示了 EVM 原理图。
为了评估 TPS259461x 型号的性能,跳线 J3 需要处于 2-3 位置,并且必须选择电阻器 R7 和 R8 的值,从而使得在 VIN 的给定输入电压下,电阻器 R8 上的电压为 3.3V。在对 TPS259461x 型号评估期间,AUXOFF 和 FLT 信号可分别在测试点 TP9 和 TP10 探测到。