ZHCUAM8A May   2021  – August 2021

 

  1.   TPS25946EVM:TPS25946 电子保险丝评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 EVM 应用
  4. 2说明
  5. 3原理图
  6. 4一般配置
    1. 4.1 物理访问
    2. 4.2 测试设备和设置
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 仪表
      3. 4.2.3 示波器
      4. 4.2.4 负载
  7. 5测试设置和过程
    1. 5.1 热插拔测试
    2. 5.2 通过电容和电阻负载组合的启动
    3. 5.3 上电至短路测试
    4. 5.4 过压锁定测试
    5. 5.5 瞬态过载性能
    6. 5.6 过流测试
    7. 5.7 输出热短路测试
    8. 5.8 USB On-The-Go (OTG) 性能
  8. 6评估板装配图和布局指南
    1. 6.1 PCB 图纸
  9. 7物料清单(BOM)
  10. 8修订历史记录

负载

一个电阻负载或等效负载,能够在 24V 电压下随高达 10A 直流负载,并且能够实现输出短路。