ZHCUAM8A May   2021  – August 2021

 

  1.   TPS25946EVM:TPS25946 电子保险丝评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 EVM 应用
  4. 2说明
  5. 3原理图
  6. 4一般配置
    1. 4.1 物理访问
    2. 4.2 测试设备和设置
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 仪表
      3. 4.2.3 示波器
      4. 4.2.4 负载
  7. 5测试设置和过程
    1. 5.1 热插拔测试
    2. 5.2 通过电容和电阻负载组合的启动
    3. 5.3 上电至短路测试
    4. 5.4 过压锁定测试
    5. 5.5 瞬态过载性能
    6. 5.6 过流测试
    7. 5.7 输出热短路测试
    8. 5.8 USB On-The-Go (OTG) 性能
  8. 6评估板装配图和布局指南
    1. 6.1 PCB 图纸
  9. 7物料清单(BOM)
  10. 8修订历史记录

上电至短路测试

按照以下说明执行上电至短路测试:

  1. 将输入电源电压 VIN 设置为 12V,将电流限值设置为 10A。使电源保持关闭状态。
  2. 将器件的输出端短路。例如,使用一条较短的电缆将 VOUT 连接到 PGND。
  3. 通过按下开关 S1 使 TPS25946 电子保险丝保持禁用状态。
  4. 打开电源。
  5. 通过释放开关 S1 来启用 TPS25946 电子保险丝。

图 5-5 和 图 5-6 展示了 TPS25946EVM 电子保险丝评估板上分别为 TPS259460x 和 TPS259461x 型号上电至输出短路的测试波形。

GUID-20210720-CA0I-RKRM-SB0N-VJCLB6X7PHWF-low.gif图 5-5 TPS259460x 电子保险丝的上电至输出短路响应(VIN 从 0V 升至 12V、RILM = 549Ω、CITimer = 2.2nF、OUT 短接至 PGND)
GUID-20210720-CA0I-CNVK-SVKW-M8TZ0DFZJMKJ-low.gif图 5-6 TPS259461x 电子保险丝的上电至输出短路响应(VIN = 12V、RILM = 549Ω、CITimer = 2.2nF、OUT 短接至 PGND、VEN/UVLO 从 0V 升至 1.3V)