ZHCUAM8A May   2021  – August 2021

 

  1.   TPS25946EVM:TPS25946 电子保险丝评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 EVM 应用
  4. 2说明
  5. 3原理图
  6. 4一般配置
    1. 4.1 物理访问
    2. 4.2 测试设备和设置
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 仪表
      3. 4.2.3 示波器
      4. 4.2.4 负载
  7. 5测试设置和过程
    1. 5.1 热插拔测试
    2. 5.2 通过电容和电阻负载组合的启动
    3. 5.3 上电至短路测试
    4. 5.4 过压锁定测试
    5. 5.5 瞬态过载性能
    6. 5.6 过流测试
    7. 5.7 输出热短路测试
    8. 5.8 USB On-The-Go (OTG) 性能
  8. 6评估板装配图和布局指南
    1. 6.1 PCB 图纸
  9. 7物料清单(BOM)
  10. 8修订历史记录

输出热短路测试

按照以下说明执行输出热短路测试:

  1. 将输入电源电压 VIN 设置为 12V,将电流限值设置为 10 A。导通电源。
  2. 例如,通过一根较短的电缆将器件的输出端 VOUT 短接到 PGND。
  3. 使用示波器观察波形。

图 5-12 和 图 5-13 显示了 TPS25946EVM 电子保险丝评估板上的输出热短路测试波形。

GUID-20210424-CA0I-ZTGV-HDSP-WGMHGSWRBDGG-low.gif图 5-12 TPS25946 器件的输出热短路响应(Vin = 12V、Cout = 10µF、ILIM = 549Ω)
GUID-20210424-CA0I-0ZMN-V86D-HJHN5KTSW9PL-low.gif图 5-13 TPS25946 器件的输出热短路响应(已缩放)(Vin = 12V、Cout = 10µF、ILIM = 549Ω).
请注意,很难获得可重复和相似的短路测试结果。以下因素会导致结果的变化:
  • 源旁路
  • 输入引线
  • 电路板布局布线
  • 组件选择
  • 输出短路方法
  • 短路的相对位置
  • 仪表
实际的短路呈现出一定程度的随机性,因为它在微观上会弹跳和形成电弧。确保使用适当的配置和方法来获得真实的结果。因此,不要期望看到与本用户指南中的波形完全相同的波形,因为每个设置都不同。