ZHCUAM8A May   2021  – August 2021 TPS25946

 

  1.   TPS25946EVM:TPS25946 电子保险丝评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 EVM 应用
  4. 2说明
  5. 3原理图
  6. 4一般配置
    1. 4.1 物理访问
    2. 4.2 测试设备和设置
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 仪表
      3. 4.2.3 示波器
      4. 4.2.4 负载
  7. 5测试设置和过程
    1. 5.1 热插拔测试
    2. 5.2 通过电容和电阻负载组合的启动
    3. 5.3 上电至短路测试
    4. 5.4 过压锁定测试
    5. 5.5 瞬态过载性能
    6. 5.6 过流测试
    7. 5.7 输出热短路测试
    8. 5.8 USB On-The-Go (OTG) 性能
  8. 6评估板装配图和布局指南
    1. 6.1 PCB 图纸
  9. 7物料清单(BOM)
  10. 8修订历史记录

测试设置和过程

本用户指南介绍了 TPS259460A 和 TPS259460L 器件的测试过程。确保评估板具有如表 5-1 所示的默认跳线设置。

表 5-1 TPS25946EVM 电子保险丝评估板的默认跳线设置

J3

J4

J5

J6

J7

1-2

3-4

3-4

7-8

2-3
GUID-20210424-CA0I-FT9F-N9VV-NJ2TWKKRZ4S9-low.gif图 5-1 带测试设备的 TPS25946EVM 设置

在开始任何测试之前,请遵循这些指示,并在进行下一个测试之前再次重复这些指示:

  • 将电源输出 (VIN) 设置为零伏。
  • 打开电源并将电源输出 (VIN) 设置为 12V,电流限值设置为 10A。
  • 关闭电源。
  • 将 EVM 上的跳线设置到默认位置,如表 5-1 所示。